??
CAD model selection
K1669.22680
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1669 - Catch plates steel or brass, for barrel locks with return spring
Bill of material
K1669.22680
BESTKIPP
Order No.
K1669.22680
MATERIAL
Materials
Stahl
OBER
Surface finish body
verzinkt
B
width
70 mm
B1
width
45 mm
B2
width
21.0 mm
C
height
2.0 mm
D
diameter
7.0 mm
H
Length
21.0 mm
L
Length
22.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0320 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590445
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions